Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5610102150

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie EV07 5610102150

€ 1.820,18
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

EV07-001-060-420-2DIAA

Tipo
valvola a magnete
Certificati
Dichiarazione di conformità CE
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
attacco aria compressa uscita
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
800 l/min
comando
Analogico
Tensione di esercizio DC
24 V
Isteresi
0,04 bar
Posizione di montaggio
verticale
Distorsione armonica consentita
5%
Assorbimento di corrente max.
200 mA
Tipo di protezione
IP54
Attacco elettrico
Connettore
Attacco elettrico
EN 175301-803, forma A
attacco segnale
ingresso e uscita
attacco segnale
Connettore
attacco segnale
EN 175301-803, forma A
Uscita valore effettivo
4 ... 20 mA
Ingresso valore nominale
4 ... 20 mA

Funzionalità

  • Regolatore di pressione pilotato fino a 10 bar
  • Basso consumo energetico
  • IO-Link (funzione)
  • Portata di 6500 l/min (alla massima pressione)
  • Gamma di pressione da 0 a 10 bar
  • Display
  • Configurabile da display: gamma di pressione, comportamento del regolatore, uscita al valore effettivo o commutazione uscita, controllo
  • Regolazione della pressione in caso di caduta di tensione

Documenti e schemi