Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5610141310

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED05 5610141310

€ 567,60
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ED05-000-060-420-2DICA

Tipo
valvola a magnete
Certificati
Dichiarazione di conformità CE
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
11 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
attacco aria compressa uscita
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
1000 l/min
comando
Analogico
Tensione di esercizio DC
24 V
Isteresi
< 0,06 bar
Posizione di montaggio
α = 0-90° β = 0-90°
Distorsione armonica consentita
5%
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico
Connettore
Attacco elettrico
ISO 15217, forma C
attacco segnale
ingresso e uscita
attacco segnale
Connettore
attacco segnale
ISO 15217, forma C
Uscita valore effettivo
4 ... 20 mA
Ingresso valore nominale
4 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.
0 bar

Funzionalità

  • Controllo della pressione su misura e su richiesta
  • La robusta tecnologia della valvola a otturatore assicura una lunga durata in servizio
  • Portata elevata per una vasta gamma di attività
  • Tecnologia ad azione diretta altamente dinamica
  • Senza membrana o valvole pilota
  • Varie tipologie di connessioni elettriche disponibili

Documenti e schemi