AVENTICS-5632510000

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 563 5632510000

€ 254,96
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V563-3/2NC-SR-HIGH_TEMPERATURE

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
1350 l/min
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tipo di valvola
valvola a magnete
pressione di pilotaggio min.
3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
120 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
120 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Peso
0.3 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene, Gomma al fluoro

Funzionalità

  • Robusta custodia in alluminio
  • Montaggio in blocchi
  • Idonee per portata istantanea e pressione d’esercizio elevate
  • Ideali per ambienti difficili
  • Temperatura di applicazione fino a 120°C per versioni con funzionamento pneumatico

Documenti e schemi