AVENTICS-5633011310

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 563 5633011310

€ 275,19
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V563-3/2NC-SR-230AC

Funzionalità

  • Robusta custodia in alluminio
  • Montaggio in blocchi
  • Idonee per portata istantanea e pressione d’esercizio elevate
  • Ideali per ambienti difficili
  • Temperatura di applicazione fino a 120°C per versioni con funzionamento pneumatico
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
1350 l/min
Principio di commutazione
3/2
Esecuzione
NO/NC
Pressione di esercizio min.
3.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
Forma B industria
Pilotaggio
interno, esterno
Tipo di valvola
valvola a magnete
Tipo di raccordo
attacco a piastra
pressione di pilotaggio min.
3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4