Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5717410000

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740 5717410000

€ 107,22
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V740-5/2DP-07

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
700 l/min
Principio di commutazione
5/2
Elemento di comando
comando pneumatico bistabile
attacco aria compressa uscita
Ø 8x1
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Azionamento↩manuale
a ritenzione
ATEX
adatto ad ATEX
Tipo di valvola
Valvola a magnete a membrana
Pilotaggio
interno
montabile in batteria
montabile in batteria
Strozzamento
con strozzatore
Principio di montaggio in batteria
Principio a dischi, Principio della piastra base semplice
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
scarico raccordo aria compressa
M14x1

Funzionalità

  • Robusta custodia in polimero
  • Adatta a tutte le qualità d’aria
  • Per ripetibilità costantemente elevata
  • Possibile montaggio su piastra di base e in batteria
  • Disponibili anche versioni con bobine UL e ATEX

Documenti e schemi