AVENTICS-5718400000

AVENTICS™ Valvola 4/2, Serie 840 5718400000

€ 49,76
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V840-4/2OC-DI04-03

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
200 l/min
Principio di commutazione
4/2
Tipo di richiamo
con ritorno a molla pneumatica
Elemento di comando
Comando pneumatico monostabile
attacco aria compressa uscita
Ø 6x1
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di valvola
valvola a magnete
pressione di pilotaggio min.
2 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
scarico raccordo aria compressa
Ø 6x1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
Ø 6x1
Montaggio su base di collegamento in batteria
Listello PRS
Peso
0.048 kg

Funzionalità

  • Robusta custodia in polimero
  • Adatta a tutte le qualità d'aria
  • Per ripetibilità costantemente elevata
  • Possibile montaggio su piastra di base e in batteria
  • Sono disponibili anche versioni con bobine UL e ATEX