AVENTICS-5724990220

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 490 5724990220

€ 66,74
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V490-3/2NC-024DC-ND1,2

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
50 l/min
Principio di commutazione
3/2
Esecuzione
NC
attacco aria compressa uscita
Ø 4
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
- 5% / +10%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Tipo di valvola
valvola a magnete
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Con ritorno a molla
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³

Funzionalità

  • Attacchi integrati
  • Disponibile montaggio singolo o in batteria
  • Ampio range di tensione
  • Serie idonea ad ambienti polverosi

Documenti e schemi