AVENTICS-5728400410

AVENTICS™ Valvola 4/2, Serie 840 5728400410

€ 98,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V840-4/2OC-DI04-012DC-03

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
200 l/min
Principio di commutazione
4/2
attacco aria compressa uscita
Ø 6x1
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
12 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma C
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Larghezza valvola pilota
22,5 mm
Tipo di valvola
Valvola a magnete a membrana
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
con ritorno a molla pneumatica
pressione di pilotaggio min.
1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • Robusta custodia in polimero
  • Adatta a tutte le qualità d'aria
  • Per ripetibilità costantemente elevata
  • Possibile montaggio su piastra di base e in batteria
  • Sono disponibili anche versioni con bobine UL e ATEX

Documenti e schemi