AVENTICS-5728409980

AVENTICS™ Valvola 4/2, Serie 840 5728409980

€ 103,46
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V840-4/2OC-D014-024DC-03-MODI-USA

Azionamento
elettrico
Principio di commutazione
4/2, con ritorno a molla pneumatica
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
200 l/min
attacco aria compressa uscita
1/4″
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803, forma C
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Principio di tenuta
22,5 mm, con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
1.6 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
17 ms
Tempo di disinserzione tipico
19 ms
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.104 kg
Materiale corpo
Poliossimetilene

Funzionalità

  • Robusta custodia in polimero
  • Adatta a tutte le qualità d'aria
  • Per ripetibilità costantemente elevata
  • Possibile montaggio su piastra di base e in batteria
  • Sono disponibili anche versioni con bobine UL e ATEX

Documenti e schemi