AVENTICS-5763503183

AVENTICS™ Ponticelli di contatto, serie CON-CB 5763503183

€ 19,82
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-CB-SNAP8-3-1

Variante
Snapp Ø8
Numero di bobine magnetiche
1
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
75 °C
Sezione del conduttore
0.14 mm²
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico 1
Connettore
Numero poli
A 3 poli
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Conexión eléctrica 2
Boccola
Conexión eléctrica 2
forma C
Numero poli
A 2 poli
Uscita del cavo
diritto
Tensione↩di esercizio
24 V
Tensione↩di esercizio
DC
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-20% / +20%
Indicatore di stato LED valvola
Giallo
Vite di fissaggio
M2,5 con intaglio
Coppia di serraggio per viti di fissaggio +0,05
0.25 Nm
Peso
0.012 kg
Corpo
polieterimmide
Guarnizioni
Gomma al fluoro

Funzionalità

  • Ponticelli di contatto per adattare valvole ad azionamento elettrico con connettore forma C
  • Particolarmente adatti per serie CD01-PA, 579/589
  • Attacco singolo tramite M12x1
  • A scatto Ø 8

Documenti e schemi