Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5763510210

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD01-PA 5763510210

€ 96,92
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD01 - 5/2AR - 012DC

Portata nominale Qn
1010 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
Piastra base DIN ISO 15407-1
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
12 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma C
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Certificati
Privo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice
Norme
ISO 15407-1
Larghezza valvola pilota
26 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Reset
con ritorno a molla pneumatica
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base DIN ISO 15407-1
scarico raccordo aria compressa
Piastra base DIN ISO 15407-1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingresso
Piastra base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
Piastra base DIN ISO 15407-1
Assorbimento di potenza DC
1.6 W
grandezza
26 mm

Funzionalità

  • Sistema di valvole standardizzato con dimensione di 26 mm
  • Elevata flessibilità e funzionalità
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online
  • Range di pressione fino a 16 bar
  • È possibile l’abbinamento con la serie CD02-AL

Documenti e schemi