AVENTICS-5790205220

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579 5790205220

€ 47,08
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V579-3/2NC-DA06-024AC-1,2-RV1

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
50 l/min
Principio di commutazione
3/2
Esecuzione
NC
attacco aria compressa uscita
Ø 6x1
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
24 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
24 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +15%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +15%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di valvola
valvola a magnete
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Con ritorno a molla
Principio di montaggio in batteria
Valvola di alimentazione
montabile in batteria
montabile in batteria
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • Attacchi integrati
  • Disponibile montaggio singolo o in batteria
  • Ampio range di tensione
  • Serie idonea ad ambienti polverosi

Documenti e schemi