AVENTICS-5790410720

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579 5790410720

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V579-3/2NO-D014-024DC-04-RV1-USA-LED

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
520 l/min
Principio di commutazione
3/2
Esecuzione
NO
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Tipo di valvola
valvola a magnete
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Con ritorno a molla
Principio di montaggio in batteria
Valvola di alimentazione
montabile in batteria
montabile in batteria
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
18 ms

Funzionalità

  • Attacchi integrati
  • Disponibile montaggio singolo o in batteria
  • Ampio range di tensione
  • Serie idonea ad ambienti polverosi

Documenti e schemi