AVENTICS-5790475780

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579 5790475780

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V579-3/2NC-D014-230AC-04-RV1-USA-EXT-LED

Azionamento
elettrico
Principio di commutazione
3/2
Esecuzione
NC
attacco aria compressa uscita
Ø 1/4″
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
230 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-15% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-15% / +10%
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno
Tipo di valvola
valvola a magnete
Connettore valvola
senza connettore valvola
Principio di montaggio in batteria
Valvola di alimentazione
montabile in batteria
montabile in batteria
pressione di pilotaggio min.
2 bar
Pressione di pilotaggio max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³

Funzionalità

  • Attacchi integrati
  • Disponibile montaggio singolo o in batteria
  • Ampio range di tensione
  • Serie idonea ad ambienti polverosi

Documenti e schemi