Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5811110200

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 1 5811110200

€ 121,43
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V581-5/2SR-024AC-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T0

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
1400 l/min
Principio di commutazione
5/2, con ritorno a molla
attacco aria compressa uscita
Piastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
24 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
Forma B industria
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Norme
ISO 5599-1
Larghezza valvola pilota
22 mm
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Reset
Con ritorno a molla
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressa
Piastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
M5
Potenza di ritenuta AC 50 Hz
8 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz
10 VA

Funzionalità

  • Sistema di valvole standardizzate
  • Disponibile misura ISO da 1 a 4
  • Design robusto
  • Scarichi integrati
  • Numerosi range di tensione
  • Campo di pressione possibile fino a 16 bar
  • Interfaccia CNOMO
  • Dimensioni ridotte
  • Rapidi tempi di commutazione
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online

Documenti e schemi