AVENTICS-5813580100

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 581, taglia 3 5813580100

€ 277,61
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V581-5/3EC-I3-2CNA-AA-X-C-T0-ATEX

B10
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
4100 l/min
Principio di commutazione
5/3, centro chiuso
Esecuzione
centro chiuso
attacco aria compressa uscita
Piastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno, interno
ATEX
ATEX
Norme
ISO 5599-1
Larghezza valvola pilota
30 mm
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressa
Piastra base ISO 5599-1
Conduttanza portata C
14.1 l/(s*bar)
grandezza
ISO 3
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C

Funzionalità

  • Sistema di valvole standardizzate
  • Disponibile misura ISO da 1 a 4
  • Design robusto
  • Integrated exhaust throttles
  • Numerosi range di tensione
  • Range di pressione possibile fino a 16 bar
  • Interfaccia CNOMO
  • Small dimensions
  • Rapidi tempi di commutazione
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online

Documenti e schemi