AVENTICS-7320301000

AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSR 7320301000

€ 29,17
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FSR-30,0-MQ-M005-IN

Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
170 °C
Resistenza alla temperatura
Resistente al calore
Raccordo aria compressa
M5
Diametro esterno
30 mm
Forza di bloccaggio
16 N
Volume
2.5 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
50 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
154 mm³
Durezza secondo la norma
60 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
Filettatura interna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Fluorometilpolisilossano
Peso
0.01 kg

Funzionalità

  • Resistenti al calore

Documenti e schemi