AVENTICS-7320752000

AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSR 7320752000

€ 54,68
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FSR-75,0-HNBR-G014-IN

Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
130 °C
Resistenza alla temperatura
Resistente al calore
Raccordo aria compressa
G 1/4
Diametro esterno
75 mm
Forza di bloccaggio
160 N
Volume
28 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
165 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
91 mm³
Durezza secondo la norma
70 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
Filettatura interna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata
Peso
0.03 kg

Funzionalità

  • Resistenti al calore

Documenti e schemi