Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-7350600000

AVENTICS™ Serie EBP 7350600000

€ 88,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

EBP-PT-10-NN-N-N-NN-G014-G012-G038

Azionamento
pneumatico
Ugelli Ø
1 mm
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Potere aspirante max.
40 l/min
Consumo d'aria con p.ott
60 l/min
Vuoto max. con p.ott
89 %
Peso
0.13 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
materiale ugello
Ottone

Funzionalità

  • Comando pneumatico

Documenti e schemi