AVENTICS-7471317716

AVENTICS™ Cilindro a tiranti, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471317716

€ 326,61
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

C12P-063-0200-21101MA11G00-M00-000-0000

Norme
CNOMO / NFE 49-001
Ø pistone
63 mm
Corsa
200 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
1724 N
Forza del pistone in uscita
1964 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 3/8
Filettatura asta pistone
M20x1,5
Peso corsa da 0 mm
1.93 kg
Peso corsa da +10 mm
0.086 kg
Corsa max.
2500 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Dimensione max. particella
50 µm

Funzionalità

  • CNOMO NFE 49-001
  • Conforme a NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Corsa max: 90,551 in
  • Design robusto
  • Opzionale: asta passante, resistente al calore

Documenti e schemi