AVENTICS-8315020734

AVENTICS™ Grasso 8315020734

€ 16,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AGS-20G

Per cilindri e valvole
Per cilindri con e senz'asta e valvole
Tipo
AGS
Silicone
senza silicone
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Viscosità cinematica con
40 °C
Viscosità cinematica
150 cSt
Contenitore
Tubetto
Densità con
20 °C
Densità
0.85 g/cm3
Peso
0.02 kg

Documenti e schemi