Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8502AK431477001

AVENTICS™ Piastra terminale, serie 502 8502AK431477001

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

502 SERIES, VERTICAL END PLATE ASSY KIT, 3/8 NPTF PORTS, 1/8 NPTF PILOT PORTS

Attacco aria compressa ingresso
3/8 NPT
Attacco scarico
3/8" NPTF
Scarico dell'aria di pilotaggio
1/8 NPT
Fornitura
Piastra terminale sinistra e destra, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pilotaggio
interno
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.99 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
acciaio zincato

Documenti e schemi