Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8652AV004JA0010

AVENTICS™ Flussometro serie AF2, Ethernet 8652AV004JA0010

QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AF2-652-ETH-N012-CON

Nota
Web server integrato, raccordo 48 VDC mediante corrente tramite Ethernet, Senza fissaggio
grandezza
DN15
Principio di commutazione
Principio di misurazione portata: calorimetrico
Protocollo
Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT
Portata nominale Qn, min., standard
5.3 l/min
Portata nominale Qn max., standard
1060 l/min
Portata nominale Qn min., ampliato
1060 l/min
Caudal nominal Qn max., esteso
1590 l/min
Raccordo aria compressa
1/2 NPT
Certificati
Dichiarazione di conformità CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Argon, Azoto, Helium, anidride carbonica
Materiale tubo
Acciaio inox 1.4301
Display
OLED
Indicazione
l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Indicazione
bar, psi
Unità di visualizzazione temperatura
°C, °F
Attacco elettrico 2, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M12x1
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 8 poli
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica X
Segnale in uscita
OPC UA, MQTT, Web server integrato

Funzionalità

  • Sensore di portata abilitato a IIoT
  • Adatto per applicazioni standard
  • Facilità di montaggio e funzionamento
  • Dimensione ridotta per sfruttamento ottimale dello spazio di installazione
  • Display OLED a colori e ruotabile
  • Misura la portata, la pressione e la temperatura
  • Semplice integrazione nelle unità di manutenzione o come versione autonoma
  • Registratore di dati integrato
  • Opzioni di comunicazione: I/O-link ed Ethernet

Documenti e schemi