AVENTICS-88135502

AVENTICS™ Piastra di adattamento, Serie 355, ISO 1 88135502

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SUBBASE FOR SPOOL VALVE 541 ISO 1

Tipo
Attacco 1, 3, 5 aperto
grandezza
ISO 1
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Materiale piastra base
acciaio zincato

Documenti e schemi