AVENTICS-88135507

AVENTICS™ Piastra di adattamento, Serie 355, ISO 2 88135507

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BLACK SELECTOR PLATE

Tipo
Attacco 1, 3, 5 aperto
grandezza
ISO 2
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Materiale piastra base
acciaio zincato

Documenti e schemi