AVENTICS-88135508

AVENTICS™ Piastra di adattamento, Serie 355, ISO 2 88135508

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BLACK SELECTOR PLATE

Tipo
Attacco 1, 3, 5 e 12 o 14 aperto
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Materiale piastra base
acciaio zincato

Documenti e schemi