AVENTICS-88135512

AVENTICS™ Piastra di adattamento, Serie 355, ISO 1 88135512

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SUBBASE-FOR-SPOOL-VALVE-541-ISO-1

Tipo
Attacco 1 aperto
grandezza
ISO 1
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Materiale piastra base
acciaio zincato

Documenti e schemi