AVENTICS-88135513

AVENTICS™ Piastra di adattamento, Serie 355, ISO 2 88135513

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BLACK SELECTOR PLATE

Tipo
Attacco 1 aperto
grandezza
ISO 2
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Materiale piastra base
acciaio zincato

Documenti e schemi