AVENTICS-8930601014

AVENTICS™ Anello di tenuta 8930601014

€ 1,33
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

F.MANOMETER G1/4 AL

Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
15 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.37 kg
Materiale corpo
Alluminio

Documenti e schemi