Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8941012202

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 8941012202

€ 5,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-F_C-2+E-SCREW

Tipo di raccordo
Viti
Connessione elettrica a norma
ISO 15217
Schermatura
non schermato
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Corrente, max.
6 A
occupazione dei contatti
2+E
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
forma C
Numero poli
2+E
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Tensione↩di esercizio
250 / 300 V
Tensione↩di esercizio
AC/DC
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.4 Nm
Peso
0.012 kg
Weight
0.012 kg

Funzionalità

  • Connettori valvola per autoassemblaggio
  • Con/Senza circuito di protezione/LED

Documenti e schemi