AVENTICS-8946016112

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 8946016112

€ 16,68
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FS-SNAP8-3-2500-PVC-OW-3

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
Snapp Ø8
Attacco elettrico 1, numero poli
A 3 poli
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Numero di conduttori
3
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
2.5 m
Tipo di protezione
IP65
Corrente, max.
3 A
Sezione del conduttore
0.25 mm²
Cavo-Ø
4.5 mm
Peso
0.058 kg
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro

Documenti e schemi