Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-8946054662

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 8946054662

€ 48,85
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FS-M12-5-0300-PUR-MS-M12-5

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
36 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M12x1
Conexión eléctrica 2, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 2
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Numero di conduttori
5
Schermatura
schermato
Lunghezza cavo
0.3 m
Raggio di curvatura min.
45 mm
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Protocollo
DDL
Corrente, max.
4 A

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi