AVENTICS-8981050000

AVENTICS™ Grasso 8981050000

€ 30,67
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AGR-40G

Per cilindri e valvole
Per cilindri con e senz'asta e valvole
Tipo
AGR
Silicone
a base di silicone
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Viscosità cinematica con
40 °C
Viscosità cinematica
280 cSt
Contenitore
Tubetto
Densità con
20 °C
Densità
0.89 g/cm3
Peso
0.04 kg

Documenti e schemi