AVENTICS-8982000010

AVENTICS™ Olio 8982000010

€ 25,85
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Q8 AUTO14 (435-2)1LT

Per cilindri e valvole
Per cilindri e valvole
Tipo
Olio
Viscosità cinematica con
40 °C
Viscosità cinematica
35.9 cSt
Contenitore
Bottiglia
Volume
1 L
Classe di viscosità
ISO VG 32
Punto di infiammabilità min.
188 °C
Punto di solidificazione min.
-42 °C
Densità
0.87 g/cm3
Peso
1 kg

Documenti e schemi