Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-G502AX428685002

AVENTICS™ Piastra intermedia di scarico, serie 502 G502AX428685002

€ 76,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

502 SANDWICH EXHAUST KIT PROPRIETARY

Attacco scarico
G 1/4
Fornitura
Piastra intermedia, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.028 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma nitrilica
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi