Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-G617A40011A0010

AVENTICS™ G617A40011A0010

€ 406,00
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

The AVENTICS Series 617 Sentronic LP (Low Power) is a family of highly efficient and cost-effective proportional valves with digital control that is ideal for pressure regulation requirements. It offers a small footprint and easy-to-use modular design. Valve control loop parameters can be optimized for a specific application using complementary Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve offers low power consumption (<4 W), has a quick response time and includes integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.58 / 0.50
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Proportional
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.49 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
3.8 W
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Regulation Range
0 - 10 bar

Funzionalità

  • Azionamento dell'elettrovalvola a comando pneumatico
  • Ultima pressione registrata in caso di perdita di alimentazione
  • Controllo e comunicazione digitale
  • Modifica dei parametri di controllo semplificata con Data Acquisition Software
  • Visualizzazione opzionale per impostazione e configurazione rapide
  • Funzionalità di comunicazione IO–Link integrate
  • Sono disponibili versioni per applicazione con vuoto e pressione fino a 10 bar (145 psi)

Documenti e schemi