Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-G647AFDK6JA000Q

AVENTICS™ Filtre, Série 647 G647AFDK6JA000Q

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

647-AFD-K6J-A00-0Q

Componenti
Filtro
Raccordo
G 1
Grado di filtraggio
0.3 µm
Portata nominale Qn
2600 l/min
Scarico di condensa
manuale
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
12 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
1.161 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene
Materiale cartuccia filtro
Fibra di vetro borosilicato, Poliestere
Materiale scarico di condensa
Acciaio inox

Funzionalità

  • The Series 647 railway filters are designed for use with air or inert gases in railway applications
  • Wide temperature range from -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
  • Meets railway specification for fire safety, shock and vibration, and corrosion resistance
  • Particulate and coalescing filters are available
  • Compact, lightweight construction

Documenti e schemi