Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-L11BB452O000030

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

L11-BB-4-52-O-0-000-30

Activation
elettrico
Portata nominale Qn
985 l/min
attacco aria compressa uscita
1/8 NPTF
Attacco aria compressa ingresso
1/8 NPTF
scarico raccordo aria compressa
1/8 NPTF
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
115 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +10%
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
120 V
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma B ( 11mm )
Conexión eléctrica numero poli
A 3 poli
Tipo di valvola
valvola a cassetto (Spool & Sleeve)
Elemento di comando
bistabile
Principio di tenuta
con chiusura a tenuta metallica
Pilotaggio
interno
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
pressione di pilotaggio min.
1 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-23 °C
Temperatura del fluido min.
-23 °C, 46 °C
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • Prestazioni altamente ripetibili e affidabili negli ambienti difficili
  • La struttura robusta garantisce prestazioni del ciclo di vita leader nel settore
  • Ideale per applicazioni in macchine a elevato tasso di cicli
  • Il controllo della velocità consente l’ottimizzazione della velocità del ciclo della macchina

Documenti e schemi