AVENTICS-P502AB431813001

AVENTICS™ Piastra cieca, serie 502 P502AB431813001

€ 8,80
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

502 SERIES, BLANK STATION PLATE ASSY

Fornitura
Piastra di chiusura, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.058 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
acciaio zincato

Documenti e schemi