Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R402000989

AVENTICS™ Unità slitta, Serie GSU R402000989

€ 1.270,77
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

GSU-DA-016-0500

Ø pistone
16 mm
Corsa
500 mm
Raccordi
M5
Principio attivo
a doppio effetto
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Guida
guida su rotaie mini
Easy2Combine
idoneo
Forza del pistone
127 N
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento
10 mm
Energia di ammortizzamento
2.3 J
Arresti di fine corsa regolabili
Arresti di fine corsa regolabili
Ammortizzamento
idraulico
Ammortizzamento
regolato saldamente
Velocità max.
1.5 m/s
Corsa max.
1000 mm
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Peso corsa da +10 mm
0.031 kg

Funzionalità

  • Elevata capacità di carico con altezza ottimizzata
  • Unità senza asta
  • Collegamento dell'aria disponibile su uno o su entrambi i lati
  • Impostazione della corsa variabile possibile
  • Ammortizzazione idraulica della posizione finale
  • Guida lineare stabile
  • Scanalature del sensore integrate
  • Componente del sistema Easy-2-Combine

Documenti e schemi