AVENTICS-R402003760

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R402003760

€ 97,89
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FS-M12-4-5000-PVC-MS-M12-4

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M12x1
Conexión eléctrica 2, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 2
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Numero di conduttori
4
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
5 m
Raggio di curvatura min.
45 mm
Tipo di protezione
IP65, IP67, IP68, IP69
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
105 °C
Connessione elettrica a norma
EN 61076-2-101
Corrente, max.
4 A
Sezione del conduttore
0.34 mm²
Cavo-Ø
4.5 mm

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi