Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412000147

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R412000147

€ 64,13
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

230AC ATEX

Larghezza della bobina
30 mm
ATEX
ATEX
Certificati
ATEX
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tipo di protezione
IP65
Rapporto d'inserzione ED
100 %
Indice di compatibilità
13
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
230 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-20% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +20%
Potenza di ritenuta AC 50 Hz
4.1 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz
4.1 VA
Peso
0.137 kg

Funzionalità

  • Larghezze delle bobine di 15, 22 e 30 mm
  • Connessioni elettriche: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documenti e schemi