Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412000362

AVENTICS™ Modulo di rotazione, Serie RCM-SE R412000362

€ 372,52
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RCM-12-180-SE-00-00

Diametro
12 mm
Raccordo aria compressa
M5
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazione
pistone doppio con cremagliera
Easy2Combine
idoneo
grandezza
RCM-12
Coppia teorica a
6 bar
Tempo di oscillazione min.
0.16 s
Consumo d'aria per rotazione
11.72 cm³
Carico assiale max. consentito sul cuscinetto
330 N
Carico radiale max. consentito sul cuscinetto
360 N
Momento d’inerzia di massa max. consentito
0.7
Coppia teorica
0.95 Nm
Ripetibilità
0.2 °
Ammortizzamento
elastico
Angolo di rotazione min.
0 °
Angolo di rotazione max.
180 °
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³

Funzionalità

  • Una combinazione di un doppio effetto pneumatico del pistone (cremagliera) e una flangia rotante precisa guidata senza gioco
  • Alta densità di potenza grazie al rapporto ottimale tra coppia e spazio e assorbimento della forza trasversale esterna e della coppia sulla flangia rotante
  • Il design compatto offre coppia elevata e funzionalità in uno spazio minimo

Documenti e schemi