AVENTICS-R412003486

AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003486

€ 378,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BDC-B-ASI-8DI8DR-AUX

B10
Esecuzione
Accoppiatore bus con driver e ingressi
Esecuzione modulo I/O
8DI/8DO-AUX
Protocollo bus di campo
AS-i
Collegamento I/O
8 ingressi / 8 uscite
E/A idoneo
Con funzionalità I/O
Attacco elettrico taglia
Cavo piatto AS-i nero
Design bus di campo
design B
Tipo
AS i con ingressi
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
8
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.1 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Tipo di protezione
IP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina
0.03 mA
I/O Code
7
Numero di ingressi
8
ID Code / ID2 Code
F / E
Collegamento I/O
ingresso o uscita
Emissione di disturbo secondo norma
EN 50295
Resistenza al disturbo secondo norma
EN 50295
attacco segnale
Boccola
attacco segnale
M8
Attacco di comunicazione
Cavo piatto AS-i giallo
Materiale corpo
Alluminio

Funzionalità

  • Accoppiatore bus con driver
  • L’ingombro ridotto è ottimizzato per dimensioni di sistemi di valvole
  • Le connessioni elettriche sullo stesso lato delle connessioni pneumatiche permettono di risparmiare spazio
  • Facile montaggio tramite connettori M12

Documenti e schemi