Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412004891

AVENTICS™ Serie QR2-C-RPN acciaio inox R412004891

€ 18,85
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR2-C-RPN-G018-DA06

Tipo di raccordo
Raccordo diritto
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Raccordo D
Ø 6
Tipo
QR2-C-RPN
idoneo all’uso alimentare
idoneo all’uso alimentare
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
150 °C
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.01 kg
Materiale corpo
Acciaio inox
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro
Materiale disco dentato
Acciaio inox
Materiale anello di sblocco
Acciaio inox
Materiale filettatura
Acciaio inox

Documenti e schemi