Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412005484

AVENTICS™ Serie QR1-ASC R412005484

€ 19,08
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-ASC-DA10

Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Raccordo aria compressa 1
Ø 10
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Raccordo aria compressa 2
Ø 10
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Portata Qn
1500 l/min
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.043 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sblocco
Poliammide
Materiale leva manuale
Poliammide

Funzionalità

  • Qn = 500 l/min ... 2.600 l/min

Documenti e schemi