Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412005547

AVENTICS™ Valvola di blocco, Serie QR1-ASK R412005547

€ 7,20
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-ASK-DA04

Raccordo aria compressa 1
Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
Ø 4
Portata nominale Qn 1 a 2
300 l/min
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.007 kg
Materiale corpo
polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sblocco
Poliossimetilene

Funzionalità

  • Qn = 280 l/min ... 2.000 l/min

Documenti e schemi