Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412005573

AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie QR1-SKR R412005573

€ 18,73
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-SKR-DA04

Raccordo aria compressa 1
Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
Ø 4
Portata nominale Qn 1 a 2
280 l/min
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.006 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sblocco
Poliammide

Funzionalità

  • Qn = 280 l/min ... 2.000 l/min

Documenti e schemi