Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412006002

AVENTICS™ Filtro, Serie AS2-FLS R412006002

€ 97,94
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS2-FLS-G014-PBP-AC-05,00

Componenti
Filtro
Contenitore
contenitore in PC con gabbia di protezione in PA
Raccordo
G 1/4
Grado di filtraggio
5 µm
Portata nominale Qn
2100 l/min
Scarico di condensa
automatico, chiuso senza pressione
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Volume contenitore del filtro
28 cm³
Elemento filtrante
sostituibile
Peso
0.255 kg
Posizione di montaggio
verticale
Tipo
montabile in batteria
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
Poliammide
Materiale cartuccia filtro
polietilene

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi