Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412006338

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006338

€ 20,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS2-CLS-X000-PBP-HO

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in PC con gabbia di protezione in PA
Volume contenitore del filtro
28 cm³
Scarico di condensa
semiautomatico, aperto senza pressione
Gabbia di protezione
con gabbia di protezione
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.077 kg
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi